Menu Rechercher

Capes d’extrémités flexibles 7.0 mm 24.0 mm TPE Noir

La cape d'extrémité flexible en TPE noir résistante à l'acide protège les composants filetés ou non filetés à des températures jusqu'à 125 °C nécessitant une résistance chimique.
Nouvelle référence Essentra:

10125830

Ancienne référence Essentra:

1287248

3981 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 9999€ 0,2768
10000+€ 0,1318
Qté par sac standard : 10000

Commande par lots de 1000

Prix total :

€ 276,80

1000 x € 0,2768

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière complète Caoutchouc thermoplastique
Type 2
Code produit 3926909790

Le produit 1287248 remplace :

Capes d’extrémités flexibles 7.0 mm 24.0 mm TPE Noir
Nouvelle référence Essentra: 10638620
Ancienne référence Essentra: 12202

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter