Menu Rechercher

Capes d’extrémités flexibles 10.0 mm 29.5 mm TPE Noir

La cape d'extrémité flexible en TPE noir résistante à l'acide protège les composants filetés ou non filetés à des températures jusqu'à 125 °C nécessitant une résistance chimique.
Nouvelle référence Essentra:

10087763

Ancienne référence Essentra:

1341978

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 € 0,4063
5000 + € 0,1935
Qté par sac standard : 5000

Commande par lots de 500

Prix total :

€ 203,15

500 x € 0,4063

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière complète Élastomère thermoplastique
Type 2
Code produit 3926909790

Le produit 1341978 remplace :

Capes d’extrémités flexibles 10.0 mm 29.5 mm TPE Noir
Nouvelle référence Essentra: 10235270
Ancienne référence Essentra: 12205

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter