Menu Rechercher

Capes de protection filetées - Filetage métrique

En cours de production

Ces capes de protection filetées en PE sont utilisées dans les industries automobiles, hydrauliques et dans la construction mécanique. Elles protègent les composants filetés de la poussière, de l'humidité et contre les chocs durant la production, le stockage et le transport. Ils sont adaptés aux filetages métriques.
Séries: SR1161, SR1018, SRF0015

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
65 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Couleur h H Tailles de filetage compatibles (tous) Matière complète Ajouter au panier
€ 0,1893 - € 0,4839 Demander le délai de livraison ici
36.0 mm
Jaune
15.0 mm
M30
Polyéthylène haute densité
€ 0,4072 - € 0,7575 Demander le délai de livraison ici
46.0 mm
Jaune
17.0 mm
M40
Polyéthylène haute densité
€ 0,7273 - € 0,7273 Demander le délai de livraison ici
61.0 mm
Jaune
18.5 mm
M55
Polyéthylène haute densité
€ 0,4109 - € 0,452 Demander le délai de livraison ici
36.0 mm
Jaune
31.5 mm
M30
Polyéthylène haute densité
€ 0,4072 - € 0,7589 Demander le délai de livraison ici
46.2 mm
Jaune
16.7 mm
M40
Polyéthylène haute densité
  • sur 4
Cape filetée Filetages métriques M30 PEHD Jaune

10107157

Gamme de prix
€ 0,4839 - € 0,1893

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    36.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M30
  • Compatible aux filetages normalisés (tous)
    Filetages métriques
  • Couleur
    Jaune
Cape filetée Filetages métriques M40 PEHD Jaune

10107195

Gamme de prix
€ 0,7575 - € 0,4072

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    46.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M40
  • Compatible aux filetages normalisés (tous)
    Filetages métriques
  • Couleur
    Jaune
Cape filetée Filetages métriques M55 PEHD Jaune

10107232

Gamme de prix
€ 0,7273 - € 0,7273

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    61.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M55
  • Compatible aux filetages normalisés (tous)
    Filetages métriques
  • Couleur
    Jaune
Cape filetée Filetages métriques M30 PEHD Jaune

10107270

Gamme de prix
€ 0,452 - € 0,4109

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    36.0 mm
  • H
    31.5 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M30
  • Compatible aux filetages normalisés (tous)
    Filetages métriques
  • Couleur
    Jaune
Cape filetée Filetages métriques M40 PEHD Jaune

10107294

Gamme de prix
€ 0,7589 - € 0,4072

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    46.2 mm
  • H
    16.7 mm
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M40
  • Compatible aux filetages normalisés (tous)
    Filetages métriques
  • Couleur
    Jaune