Menu Rechercher

Cape de protection pour boulon M10 16.8 mm PEBD Noir

Les cache-boulons en PEBD noir protègent contre les intempéries et le vandalisme et constituent une option efficace pour une finition plus soignée.
Code article:

12839

94738 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 2499 € 0,1909
2500 + € 0,1498
Qté par sac standard : 2500

Commande par lots de 250

Prix total :

€ 47,73

250 x € 0,1909

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 21.3 mm
d 16.8 mm
H3 9.0 mm
H1 18.5 mm
H2 19.5 mm
Filetage de boulon M10
Couleur Noir
Matière complète Polyéthylène basse densité
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter