20263072
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | € 34,75 |
10 - 19 | € 31,28 |
20 - 49 | € 29,54 |
50 + | € 27,80 |
Style de chariot | Long |
---|---|
Matériau de la cage à billes | Resin |
d1 tol H6 | 40.0 |
l1 | 180.0 |
d2 | M10x25 |
d3 | 8.6 |
h1 | 78.0 |
h2 | 62.0 |
h3 | 20.0 |
Poids g | 3400.0 |
h4 | 40.0 |
l2 ±02 | 150.0 |
w1 | 102.0 |
w2 ±02 | 80.0 |
w3 | 51.0 |
w4 | 11.0 |
Dyn. load C max. N | 3440.0 |
Static load C0 max. N | 802030 |
Matière du corps | Aluminium |
Matière du roulement | Acier |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.