Menu Rechercher

Chariot linéaire 22.3 M5x12 50.0 Aluminium

Ce chariot linéaire fermé est employé dans des systèmes de mouvement linéaire en association avec des arbres en acier trempé. Il peut tolérer des températures comprises entre 20 °C et +80 °C. Fabriqué en aluminium avec une douille linéaire en acier.
Article de code:

20263140

14 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 € 84,33
10 - 19 € 75,90
20 - 49 € 71,68
50 + € 67,46
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 84,33

1 x € 84,33

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Style de chariot Short
Matériau de la cage à billes Resin
d1 tol H6 16.0
l1 22.3
d2 M5x12
d3 4.3
h1 38.5
h2 32.5
h3 9.0
Poids g 122.0
h4 19.0
w1 50.0
w2 ±02 36.0
w3 25.0
w4 7.0
Dyn. load C max. N 770.0
Static load C0 max. N 1170.0
Matière du corps Aluminium
Matière du roulement Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter