Menu Rechercher

Verrou IP65 Fendu Emprise 24.5 Zamac chromé

Removable Concealed Hinged made from Steel. Screw-on design with four mounting holes.
Article de code:

060114234E

94 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 € 16,0059
50 + € 8,5344
Qté par sac standard : 8

Commander une quantité quelconque

Prix total :

€ 16,01

1 x € 16,0059

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur totale de la feuille 100.0 mm
Longueur totale 126.0 mm
Largeur totale 12.0 mm
Couleur Naturel
Finition Sans finition
Orientation de montage Versions main gauche et main droite
Matière de l'axe Acier
Amovible Amovibles
Code produit 8302100090
Matière du loquet Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter