Menu Rechercher

Charnière encastrée 100 ° 40.0 mm 15.0 mm Acier

Charnières encastrées disposant d'une orientation de montage à 90° et d'un mode de montage à vis et à souder.
Article de code:

1501184

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 49 € 11,5492
50 + € 5,4996
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 5

Prix total :

€ 57,75

5 x € 11,5492

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Distance de compensation 16.0 mm
Longueur totale de la feuille 40.0 mm
Longueur totale 80 mm
Largeur totale 15.0 mm
Couleur Argent
Mode de montage Screw in;Weld On
Orientation de montage Versions main gauche et main droite
Matière de l'axe Acier inoxydable
Amovible Removable Pin
Code produit 7326909890
Matière du loquet Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter