Menu Rechercher

Charnière encastrée 120 ° 60.0 mm 18.0 mm Acier inoxydable

Concealed Hinges is screw-mounted. The hinge provides a smooth surface for the exterior part of the door panel. Suitable for internally mounted doors and entry ways. Ideal for cabinet and furniture making applications. Allows adjustment for variable drilling and fitting styles.
Article de code:

289402001E

150 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 249 € 14,5836
250 + € 10,4168
Qté par sac standard : 250

Commander une quantité quelconque

Prix total :

€ 14,58

1 x € 14,5836

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Distance de compensation 18.0 mm
Longueur totale de la feuille 60.0 mm
Longueur totale 84.0 mm
Largeur totale 18.0 mm
Couleur Naturel
Finition Acier inoxydable
Mode de montage Universelle
Orientation de montage Main droite
Matière de l'axe Acier inoxydable
Amovible Amovibles
Code produit 7326909890
Matière du loquet Acier inoxydable

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter