Menu Rechercher

Charnière encastrée 120 ° 32.0 mm 15.0 mm Acier

Concealed Hinges is screw-mounted. The hinge provides a smooth surface for the exterior part of the door panel. Suitable for internally mounted doors and entry ways. Ideal for cabinet and furniture making applications. Allows adjustment for variable drilling and fitting styles.
Article de code:

289631001E

213 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 249 € 5,449
250 - 499 € 3,8921
500 + € 3,793
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 25

Prix total :

€ 136,23

25 x € 5,449

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Distance de compensation 16.0 mm
Longueur totale de la feuille 32.0 mm
Longueur totale 58.0 mm
Largeur totale 15.0 mm
Couleur Naturel
Finition Zingué
Mode de montage Universelle
Orientation de montage Main droite
Matière de l'axe Acier
Amovible Amovibles
Code produit 7326909890
Matière du loquet Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter