Menu Rechercher

Charnière encastrée 90 ° 118.9 mm 35.6 mm ABS

Charnières encastrées disposant d'une orientation de montage universel et d'un mode de montage universel.
Article de code:

394E

28 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 € 21,0629
50 + € 15,0449
Qté par sac standard : 50

Commander une quantité quelconque

Prix total :

€ 21,06

1 x € 21,0629

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Épaisseur de feuille 20.2 mm
Distance de compensation 83.2 mm
Longueur totale de la feuille 118.9 mm
Longueur totale 118.9 mm
Largeur totale 35.6 mm
Couleur Noir
Finition Sans finition
Mode de montage Universelle
Orientation de montage Universelle
Matière de l'axe Acier
Amovible Amovibles
Code produit 3926909790
Matière du loquet ABS

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter