Menu Rechercher

Charnière encastrée 120 ° 65.0 mm 32.5 mm Acier inoxydable

Article de code:

395401E

176 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 € 22,4698
100 + € 16,0498
Qté par sac standard : 100

Commander une quantité quelconque

Prix total :

€ 22,47

1 x € 22,4698

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Épaisseur de feuille 2.0 mm
Distance de compensation 20.0 mm
Longueur totale de la feuille 65.0 mm
Largeur totale 32.5 mm
Couleur Naturel
Finition Zingué
Mode de montage Vis
Orientation de montage Versions main gauche et main droite
Matière de l'axe Acier inoxydable
Amovible Amovibles
Code produit 8302100090
Matière du loquet Acier inoxydable

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter