Menu Rechercher

Charnière encastrée 120 ° 65.0 mm 32.5 mm Acier inoxydable

Article de code:

395402E

50 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 € 23,2227
100 + € 16,5877
Qté par sac standard : 100

Commander une quantité quelconque

Prix total :

€ 23,22

1 x € 23,2227

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Épaisseur de feuille 2.0 mm
Distance de compensation 24.0 mm
Longueur totale de la feuille 65.0 mm
Largeur totale 32.5 mm
Couleur Naturel
Finition Zingué
Mode de montage Vis
Orientation de montage Versions main gauche et main droite
Matière de l'axe Acier inoxydable
Amovible Amovibles
Code produit 7326909890
Matière du loquet Acier inoxydable

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter