Menu Rechercher

Charnière encastrée 120 ° 65.0 mm 39.0 mm Acier inoxydable

Concealed Hinges is screw-mounted. The hinge provides a smooth surface for the exterior part of the door panel. Suitable for internally mounted doors and entry ways. Ideal for cabinet and furniture making applications. Allows adjustment for variable drilling and fitting styles.
Article de code:

395403E

100 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 € 23,2227
100 + € 16,5877
Qté par sac standard : 100

Commander une quantité quelconque

Prix total :

€ 23,22

1 x € 23,2227

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Épaisseur de feuille 2.0 mm
Distance de compensation 20.0 mm
Longueur totale de la feuille 65.0 mm
Largeur totale 39.0 mm
Couleur Naturel
Mode de montage Universelle
Orientation de montage Versions main gauche et main droite
Matière de l'axe Acier inoxydable
Amovible Amovibles
Code produit 7326909890
Matière du loquet Acier inoxydable

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter