Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | € 12,7804 |
10 - 99 | € 6,4114 |
100 - 199 | € 6,0859 |
200 + | € 5,7745 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Distance de compensation | 17.5 mm |
---|---|
Distance de compensation | 0.689 in |
Longueur totale de la feuille | 67.8 mm |
Longueur totale de la feuille | 2.669 in |
Longueur totale | 126.0 mm |
Longueur totale | 4.961 in |
Largeur totale | 23.5 mm |
Largeur totale | 0.925 in |
Couleur | Naturel |
Finition | Zingué |
Mode de montage | À visser |
Orientation de montage | Versions main gauche et main droite |
Matière de l'axe | Acier |
Amovible | Amovibles |
Code produit | 8302100090 |
Matière du loquet | Acier |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.