Menu Rechercher

Charnière encastrée 120 ° 67.8 mm 23.5 mm Acier

Charnières encastrées disposant d'une orientation de montage à droite ou à gauche et d'un mode de montage à vis.
Article de code:

493582

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 € 13,3827
10 + € 6,7073

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Distance de compensation 20.5 mm
Longueur totale de la feuille 67.8 mm
Longueur totale 126.0 mm
Largeur totale 23.5 mm
Couleur Naturel
Finition Zingué
Mode de montage Universelle
Orientation de montage Versions main gauche et main droite
Matière de l'axe Acier
Amovible Amovibles
Code produit 7318190090
Matière du loquet Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter