Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 24 | € 68,4414 |
25 + | € 32,5911 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Épaisseur de feuille | 1.8 mm |
---|---|
Épaisseur de feuille | 0.071 in |
Distance de compensation | 6.0 mm |
Distance de compensation | 0.236 in |
Longueur totale de la feuille | 47.5 mm |
Longueur totale de la feuille | 1.87 in |
Longueur totale | 126.5 mm |
Longueur totale | 4.98 in |
Largeur totale | 30.2 mm |
Largeur totale | 1.189 in |
Couleur | Naturel |
Finition | Zingué |
Mode de montage | Vis |
Orientation de montage | Main opposée |
Matière de l'axe | Acier |
Amovible | Fixe |
Code produit | 7326909890 |
Matière du loquet | Acier |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.