Menu Rechercher

Charnière encastrée 110 ° 55.0 mm 80.5 mm Acier

Charnières encastrées disposant d'une orientation de montage à droite ou à gauche et d'un mode de montage à vis.
Article de code:

497571

261 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 19 € 114,5783
20 + € 57,8347
Qté par sac standard : 20

Commander une quantité quelconque

Prix total :

€ 114,58

1 x € 114,5783

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Épaisseur de feuille 3.0 mm
Longueur totale de la feuille 55.0 mm
Longueur totale 102.0 mm
Largeur totale 80.5 mm
Couleur Naturel
Finition Zingué
Mode de montage Vis
Orientation de montage Versions main gauche et main droite
Matière de l'axe Acier
Amovible Fixe
Code produit 8302100090
Matière du loquet Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter