Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 24 | € 12,9549 |
25 - 124 | € 6,5327 |
125 - 249 | € 6,2272 |
250 - 374 | € 5,8926 |
375 - 499 | € 5,5579 |
500 + | € 5,2233 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Épaisseur de feuille | 2.0 mm |
---|---|
Épaisseur de feuille | 0.079 in |
Distance de compensation | 14.0 mm |
Distance de compensation | 0.551 in |
Longueur totale de la feuille | 100.0 mm |
Longueur totale de la feuille | 3.937 in |
Longueur totale | 100.0 mm |
Longueur totale | 3.937 in |
Largeur totale | 50.5 mm |
Largeur totale | 1.988 in |
Couleur | Naturel |
Finition | Zingué |
Mode de montage | Vis |
Orientation de montage | Versions main gauche et main droite |
Matière de l'axe | Acier |
Amovible | Amovibles |
Code produit | 7326909890 |
Matière du loquet | Acier |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.