Menu Rechercher

Charnière encastrée 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Acier

Charnières encastrées disposant d'une orientation de montage à droite ou à gauche et d'un mode de montage à vis.
Article de code:

497575

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 24 € 13,6271
25 + € 6,8819
Qté par sac standard : 25

Commander une quantité quelconque

Prix total :

€ 13,63

1 x € 13,6271

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Distance de compensation 15.0 mm
Longueur totale de la feuille 41.0 mm
Longueur totale 82.0 mm
Largeur totale 21.0 mm
Couleur Naturel
Finition Zingué
Mode de montage Vis
Orientation de montage Versions main gauche et main droite
Matière de l'axe Acier
Amovible Amovibles
Code produit 8302100090
Matière du loquet Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter