Menu Rechercher

Charnière encastrée 90 ° 45.0 mm 28.0 mm Acier inoxydable

Article de code:

99540420E

45 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 € 14,6782
50 - 149 € 10,4844
150 + € 7,8049
Qté par sac standard : 50

Commander une quantité quelconque

Prix total :

€ 14,68

1 x € 14,6782

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur totale de la feuille 45.0 mm
Longueur totale 107.0 mm
Largeur totale 28.0 mm
Couleur Gris
Mode de montage Vis
Orientation de montage Versions main gauche et main droite
Matière de l'axe Acier inoxydable
Amovible Amovibles
Code produit 7326909890
Matière du loquet Acier inoxydable

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter