Menu Rechercher

Circlip 7.0 14.0 1.3 POM

Ce circlip plastique en forme de C est utilisé avec des articulations à chape ou des clips pour chape pour maintenir les arbres en place. Il est plus résistant à la corrosion que les circlips métalliques et léger, abaissant le poids de l'assemblage. Il mesure Ø7x1,3 de diamètre.
Nouvelle référence Essentra:

20212735

Ancienne référence Essentra:

20212735

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 € 0,32
50 - 99 € 0,26
100 - 199 € 0,24
200 - 499 € 0,22
500 - 999 € 0,21
1000 + € 0,19
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 0,32

1 x € 0,32

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 7.0
d2 14.0
l1 1.3
Matière POM
Couleur Noir

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter