Menu Rechercher

Circlip 15.0 28.0 1.9 POM

Ce circlip plastique en forme de C est utilisé avec des articulations à chape ou des clips pour chape pour maintenir les arbres en place. Il est plus résistant à la corrosion que les circlips métalliques et léger, abaissant le poids de l'assemblage. Il mesure Ø15x1,9 de diamètre.
Article de code:

20212766

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 € 0,44
50 - 99 € 0,35
100 - 199 € 0,33
200 - 499 € 0,31
500 - 999 € 0,29
1000 + € 0,26
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 0,44

1 x € 0,44

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 15.0
d2 28.0
l1 1.9
Matière POM
Couleur Noir

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter