Menu Rechercher

Chape d’articulation 6.0 5.7 12.2 Acier inox 303

Cette goupille de blocage cylindrique en inox est dotée d'une tête plate et est destinée à passer à travers des trous dans une articulation à chape. Elle établit une connexion qui permet un mouvement angulaire et un réglage. Elle est durable, peut supporter des charges lourdes et est résistante à la corrosion. Elle est dotée d'un trou de diamètre Ø6x12,2.
Article de code:

20192518

3997 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 499 € 2,76
500 - 999 € 2,07
1000 + € 1,79
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 2,76

1 x € 2,76

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 tol. h11 6.0
d2 5.7
d3 12.2
l1 12.2
l2 17.0
l3 0.8
l4 1.0
Poids g 5.0
Matière Acier inox 303

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter