Menu Rechercher

Chape d’articulation 12.0 11.5 24.5 Acier inox 303

Cette goupille de blocage cylindrique en inox est dotée d'une tête plate et est destinée à passer à travers des trous dans une articulation à chape. Elle établit une connexion qui permet un mouvement angulaire et un réglage. Elle est durable, peut supporter des charges lourdes et est résistante à la corrosion. Elle est dotée d'un trou de diamètre Ø12x24,5.
Article de code:

20192549

41 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 499 € 4,59
500 - 999 € 3,44
1000 + € 2,98
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 4,59

1 x € 4,59

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 tol. h11 12.0
d2 11.5
d3 24.5
l1 24.5
l2 30.0
l3 1.1
l4 1.0
Poids g 26.0
Matière Acier inox 303

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter