Menu Rechercher

Chape d’articulation 4.0 3.2 10.5 Acier inox 303

Cette goupille de blocage cylindrique est dotée d'une tête plate et est utilisée pour passer à travers des trous dans une articulation à chape. Elle crée une liaison qui permet un mouvement angulaire et un réglage. Elle est zinguée argent et confère une solidité et une durabilité exceptionnelles. Elle est dotée d'un trou de diamètre Ø4.
Article de code:

20194772

181 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 499 € 1,80
500 - 999 € 1,35
1000 + € 1,17
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 1,80

1 x € 1,80

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 tol. h11 4.0
d2 3.2
d3 6.0
l1 10.5
l2 8.5
l3 1.0
l4 0.64
l5 0.5
l6 0.5
r1 0.3
Poids g 2.0
Matière Acier inox 303

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter