091000359902
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
500 - 999 | € 0,1906 |
1000 + | € 0,1469 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur d'ancrage | 11.0 mm |
---|---|
Longueur d'ancrage | 0.433 in |
Ø tête | 10.3 mm |
Ø tête | 0.406 in |
Épaisseur tête | 4.8 mm |
Épaisseur tête | 0.189 in |
Plage de diamètres de trou compatibles | 3.5 mm |
Plage de diamètres de trou compatibles | 0.138 in |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.9 - 4.0 mm |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.035 - 0.157 in |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Couleur | Noir |
Mode d'installation de rivet | À enfoncer |
Forme de tête de rivet | Conique |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.