Menu Rechercher

N/A Clip 4.3 mm (Ø)

Le clip maintient la gaine de protection fibre optique (OFBLT) de 5 mm ou une tige jusqu'à 4,3 mm. Le serre-câble est détachable pour réparations. Fabriqué avec un matériau classé UL4-V2
Nouvelle référence Essentra:

10111406

Ancienne référence Essentra:

OFBLT-C1-5-01

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 2999 € 0,2443
3000 - 4999 € 0,2244
5000 + € 0,2017
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

€ 244,30

1000 x € 0,2443

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type d'accessoire Clip
Couleur Naturel
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter