Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 - 999 | € 0,0552 |
1000 - 1999 | € 0,0524 |
2000 + | € 0,0497 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Revêtement | Non revêtu |
---|---|
Couleur | Noir |
Type de tête | Tête non détachable |
Type de trou | Aucun trou de vis |
Caractéristiques spéciales | Résistant aux intempéries |
Résistance à la traction minimale | 18.0 kg |
Résistance à la traction minimale | 18.0 kg |
Longueur totale | 292.0 mm |
Longueur totale | 11.496 in |
Largeur totale | 3.6 mm |
Largeur totale | 0.142 in |
Matière complète | Polyamide 66 |
Code produit | 3926909790 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.