Les colliers avec traitement chimique haute température offrent une plus grande plage de fonctionnement pour les environnements plus difficiles. Les colliers de serrage de cette gamme sont disponibles en matériau résistant aux UV ou UL-V2 et conviennent à une utilisation en extérieur.
Séries: SR1817
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre maximal du faisceau de câbles | Longueur totale | Résistance à la traction minimale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0333 - € 0,0333 | Demander le délai de livraison ici |
0.752 in
19.1 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
€ 0,7609 - € 0,7609 | Demander le délai de livraison ici |
0.752 in
19.1 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
|
||
€ 0,0429 - € 0,0429 | 955 En stock |
1 in
25.4 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
|
||
Demander le délai de livraison ici |
2.047 in
52.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
€ 0,3681 - € 0,3681 | 215344 En stock |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
|
||
€ 0,0088 - € 0,01 | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
€ 0,0204 - € 0,0228 | 99947 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
€ 0,0334 - € 0,0371 | 8664 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
€ 0,0497 - € 0,0552 | Demander le délai de livraison ici |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
€ 0,0389 - € 0,0429 | 52486 En stock |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
€ 0,059 - € 0,0655 | 37976 En stock |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
€ 0,0909 - € 0,0909 | 85983 En stock |
1 in
25.4 mm
|
4.52 in
114.8 mm
|
|
||
€ 0,0128 - € 0,0141 | 141363 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
€ 0,0216 - € 0,024 | 24116 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
€ 0,0341 - € 0,0378 | 161111 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
€ 0,0733 - € 0,0815 | 2998 En stock |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
€ 0,0392 - € 0,0432 | 1400 En stock |
1.929 in
49.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
€ 0,0086 - € 0,0097 | 46790 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
€ 0,0177 - € 0,0199 | 30987 En stock |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
€ 0,0217 - € 0,0242 | Demander le délai de livraison ici |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.