Menu Rechercher

Collier de tuyaux 17.0 mm 50.5 mm PA Blanc

This Polyamide 6.6 clamp has a clamping range of 10.2-12 mm. The white quick assembly hose clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Article de code:

135012011302

2200 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 249 € 1,3051
250 - 999 € 0,854
1000 + € 0,6649
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

€ 65,26

50 x € 1,3051

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
W 8.0 mm
D 17.0 - 50.5 mm
Style de montage Assemblage rapide
Couleur Blanc
Matière PA
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter