Menu Rechercher

Écrou carré TR18 x 4 35.0 Laiton

L'écrou carré en laiton est utilisé dans les applications où des charges assez légères sont requises. Il est solide et résistant à la corrosion, à l'humidité et à d'autres éléments, permettant une fixation facile, précise et sûre aux vis mères. Il est fileté main droite et est utilisé dans des secteurs tels que l'automobile.
Nouvelle référence Essentra:

20149215

Ancienne référence Essentra:

20149215

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 € 45,08
10 - 19 € 40,57
20 - 49 € 38,32
50 - 99 € 36,06
100 + € 33,81
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 45,08

1 x € 45,08

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Nombre de filets 1.0
d1 tol 7H 18.0
Pas 4.0
Direction du filetage Main droite
Surface de contact 1131.0
h1 & w1 35.0
Filetage TR18 x 4
Matière Laiton
Code produit 8483608090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter