Menu Rechercher

Écrou carré TR50 x 8 70.0 Acier

L'écrou carré en acier doté de trous est une fixation utilisée dans les applications à usage intensif avec des vitesses de rotation basses, un contrôle manuel et des actions de verrouillage. Les trous facilitent la lubrification, en permettant des mécanismes de verrouillage sûrs et en abaissant le poids. Il est fileté main gauche et est résistant à la corrosion ou à l'humidité.
Article de code:

20149321

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 € 122,36
10 - 19 € 110,12
20 + € 104,01
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 122,36

1 x € 122,36

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Nombre de filets 1.0
Pas 8.0
Direction du filetage Main gauche
Surface de contact 6502.0
d2 8.0
h1 & w1 70.0
h2 8.5
l2 70.0
w2 60.0
Filetage TR50 x 8
Matière Acier
Code produit 8483608090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter