Menu Rechercher

Commutateur à came On/Off Commutateur 3 + Neutral 25 A

3PST+Neutral 60 degree safety on/off cam switch. TS EN 60947-3 compliant
Nouvelle référence Essentra:

10213346

Ancienne référence Essentra:

1339923

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 € 44,4345
10 + € 40,6516
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 44,43

1 x € 44,4345

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Fonction Marche/Arrêt
Version 5
Type d'arrangement de circuit 25 A
Nombre de pôles 3 + Neutral
Opération de l'interrupteur On/Off
Plage de températures -15 - 80 °C
Code produit 8536508090
Type 60 °

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter