Menu Rechercher

Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M3 8.0 8.0 Acier

Ce cylindre anti-vibration mâle-femelle est destiné à réduire le transfert des vibrations entre composants liés. Il amortit les vibrations et étend la durée de vie de l'équipement en réduisant le bruit induit par les chocs.
Code article:

20196202

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 € 2,47
50 - 99 € 2,22
100 - 499 € 1,98
500 + € 1,73
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 2,47

1 x € 2,47

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de filetage Mâle/Femelle
d1 8.0
h1 8.0
d2 M3
l1 10.0
Compression max 1.5
Axial load max. kgf 3.5
Matière complète Rubber on silver zinc plated steel
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter