Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | € 14,68 |
10 - 19 | € 13,21 |
20 - 49 | € 12,48 |
50 + | € 11,74 |
Type de filetage | Mâle/Femelle |
---|---|
d1 | 80.0 |
h1 | 30.0 |
d2 | M14 |
l1 | 35.0 |
Compression max | 5.5 |
Axial load max. kgf | 900.0 |
Radial load max. kgf | 75.0 |
Matière complète | Rubber on silver zinc plated steel |
Matière | Acier |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.