Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 49 | € 63,34 |
50 - 99 | € 50,67 |
100 - 199 | € 47,51 |
200 + | € 44,34 |
Type de filetage | Mâle/Femelle |
---|---|
d1 | 150.0 |
h1 | 60.0 |
d2 | M20 |
l1 | 20.0 |
Compression max | 14.0 |
Axial load max. kgf | 1800.0 |
Radial load max. kgf | 150.0 |
Matière complète | Rubber on silver zinc plated steel |
Matière | Acier |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.