Menu Rechercher

Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M10 50.0 35.0 Acier

Ce cylindre anti-vibration mâle-mâle est destiné à réduire le transfert des vibrations entre composants liés. Il amortit les vibrations et étend la durée de vie de l'équipement en réduisant le bruit induit par les chocs.
Code article:

20197001

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 € 4,51
50 - 99 € 3,61
100 - 199 € 3,38
200 - 499 € 3,16
500 - 999 € 2,93
1000 + € 2,71
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 4,51

1 x € 4,51

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de filetage Mâle/Mâle
d1 50.0
h1 35.0
d2 M10
l1 25.0
Matière complète Rubber on silver zinc plated steel
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter