Menu Rechercher

Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M5 16.0 25.0 Acier

Ce cylindre anti-vibration mâle-mâle est destiné à réduire le transfert des vibrations entre composants liés. Il amortit les vibrations et étend la durée de vie de l'équipement en réduisant le bruit induit par les chocs.
Code article:

20197292

40 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 € 2,03
50 - 99 € 1,62
100 - 199 € 1,52
200 - 499 € 1,42
500 - 999 € 1,32
1000 + € 1,22
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 2,03

1 x € 2,03

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de filetage Mâle/Mâle
d1 16.0
h1 25.0
d2 M5
l1 12.0
Matière complète Rubber on silver zinc plated steel
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter