Menu Rechercher

Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M8 35.0 35.0 Acier

Ce cylindre anti-vibration mâle-mâle est destiné à réduire le transfert des vibrations entre composants liés. Il amortit les vibrations et étend la durée de vie de l'équipement en réduisant le bruit induit par les chocs.
Code article:

20197384

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 € 2,74
50 - 99 € 2,19
100 - 199 € 2,06
200 - 499 € 1,92
500 - 999 € 1,78
1000 + € 1,64
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 2,74

1 x € 2,74

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de filetage Mâle/Mâle
d1 35.0
h1 35.0
d2 M8
l1 20.0
Matière complète Rubber on silver zinc plated steel
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter