Menu Rechercher

Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M14 80.0 70.0 Acier

Ce cylindre anti-vibration mâle-mâle est destiné à réduire le transfert des vibrations entre composants liés. Il amortit les vibrations et étend la durée de vie de l'équipement en réduisant le bruit induit par les chocs.
Code article:

20197513

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 € 14,85
50 - 99 € 11,88
100 - 199 € 11,14
200 - 499 € 10,40
500 - 999 € 9,65
1000 + € 8,91
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 14,85

1 x € 14,85

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de filetage Mâle/Mâle
d1 80.0
h1 70.0
d2 M14
l1 35.0
Matière complète Rubber on silver zinc plated steel
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter