Menu Rechercher

Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M5 15.0 8.0 Acier

Ce cylindre anti-vibration mâle-femelle est destiné à réduire le transfert des vibrations entre composants liés. Il amortit les vibrations et étend la durée de vie de l'équipement en réduisant le bruit induit par les chocs.
Code article:

20197605

187 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 € 2,37
10 - 19 € 2,13
20 - 49 € 2,01
50 + € 1,90
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 2,37

1 x € 2,37

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de filetage Mâle/Femelle
d1 15.0
h1 8.0
d2 M5
l1 12.0
Matière complète Rubber on silver zinc plated steel
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter