Menu Rechercher

Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M10 40.0 40.0 Acier

Ce cylindre anti-vibration mâle-femelle est destiné à réduire le transfert des vibrations entre composants liés. Il amortit les vibrations et étend la durée de vie de l'équipement en réduisant le bruit induit par les chocs.
Code article:

20197919

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 € 3,96
50 - 99 € 3,56
100 - 499 € 3,17
500 + € 2,77
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 3,96

1 x € 3,96

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de filetage Mâle/Femelle
d1 40.0
h1 40.0
d2 M10
l1 25.0
Compression max 10.0
Axial load max. kgf 120.0
Radial load max. kgf 22.0
Matière complète Rubber on silver zinc plated steel
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter