Menu Rechercher

Vis captive Tête fraisée M8 60.0 Acier inox 303

Vis captive avec tête fraisée et entraînement hexagonal. Elle est conçue pour empêcher la vis de se dévisser d'elle-même. Cela signifie que la vis ne sortira pas du trou du panneau dans lequel elle est insérée et qu'elle peut être utilisée dans des trous filetés ou non filetés.
Article de code:

20186142

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 € 3,9104
100 - 249 € 3,5193
250 - 749 € 3,1283
750 + € 2,7372
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 3,91

1 x € 3,9104

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M8
l1 025 60.0
d2 a012 6.0
d3 max 15.0
d4 min 8.5
h1 max 4.10
l2 0.25 10.0
Matière Acier inox 303
Type d'entraînement Bouton hexagonal
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter