Quantité | Prix unitaire |
---|---|
5 - 79 | € 13,502 |
80 + | € 12,8324 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Force finale d'extrémité | 56.0 N |
---|---|
Force finale d'extrémité | 56.0 N |
Longueur de poignée | 37.0 mm |
Longueur de poignée | 1.457 in |
Force d'extrémité initiale | 20.0 N |
Force d'extrémité initiale | 20.0 N |
Diamètre de l'embout | 8.0 mm |
Diamètre de l'embout | 0.315 in |
Projection d'embout | 12.0 mm |
Projection d'embout | 0.472 in |
Longueur totale | 69.5 mm |
Longueur totale | 2.736 in |
Matière de la base | Zamac |
Couleur | Noir |
Finition | Zingué |
Code produit | 7907000090 |
Matière de l'embout | Acier |
Matière complète | Zinc moulé sous pression ; polyamide ; acier |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.