Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | € 29,57 |
10 - 19 | € 26,61 |
20 - 49 | € 25,13 |
50 - 99 | € 23,66 |
100 + | € 20,70 |
d1 tol. h6 | 5.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 12.0 |
l1 | 22.0 |
d3 | 11.5 |
l2 | 14.5 |
l3 | 1.10 |
w1 | 1.0 |
Dyn. load C max. N | 200.0 |
Static load C0 max. N | 260.0 |
Poids g | 12.0 |
Matière | Acier inoxydable |
Matériau de la cage à billes | Resin |
Code produit | 8482800090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.