Menu Rechercher

Douille à billes réglable 6.0 12.0 19.0 Acier inoxydable

La douille à billes fermée en inox est extrêmement résistante à la corrosion, durable et solide. Contient 4 à 6 circuits de boules rondes logés dans une cage, qui offre un faible frottement et une capacité de charge élevée. Elles peuvent supporter des températures comprises entre -20 °C et +80 °C.
Nouvelle référence Essentra:

20157302

Ancienne référence Essentra:

20157302

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 € 26,19
10 - 19 € 23,57
20 - 49 € 22,26
50 - 99 € 20,95
100 + € 18,33
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 26,19

1 x € 26,19

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Dyn. load C max. N 200.0
Static load C0 max. N 260.0
Poids g 8.0
Matière Acier inoxydable
Matériau de la cage à billes Resin
Code produit 8482800090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter