Menu Rechercher

Palier M12 x 1.5 6.0 Acier

La douille de localisation est utilisée conjointement avec des fixations One-Touch. Elle fournit une fixation sécurisée des panneaux et des capots. Elle est conçue pour fournir une localisation précise et fiable des arbres, goupilles et autres éléments de machine dans divers assemblages mécaniques. Elle résiste à la température jusqu'à 180°C.
Article de code:

20190224

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 € 7,66
10 - 19 € 6,894
20 - 49 € 6,511
50 - 99 € 6,128
100 + € 5,745
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 7,66

1 x € 7,66

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 6.0
d2 16.0
h 15.0
Pour épaisseur de panneau 6-20
Poids g 9.0
Matière Acier
Type Bush
Code produit 8466209800

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter