Menu Rechercher

Écrou hexagonal à embase M8 13.0 mm Nylon Naturel

These Nylon 6/6 M8x1.25 Lock & Flange Nuts are 8.0 mm high and are 13.0 mm across flats
Article de code:

04M080125WFHN

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 € 0,1351
5000 + € 0,1127
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

€ 135,10

1000 x € 0,1351

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8
Matière complète Nylon 6/6
Couleur Naturel
Forme d'écrou Hexagonal
Code produit 3926909790
Forme de l'écrou Avec bride
Surface de contact Plate

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter