Menu Rechercher

Écrou cylindrique TR32 x 12 64.0 Bronze

L'écrou cylindrique en bronze est une fixation utilisée dans les secteurs de l'automobile ou de la construction pour maintenir les vis mères en place. Idéaux pour les applications manuelles ou motorisées à une rotation allant de lente à moyenne. Il est main droite et dispose d'un filetage interne qui est adapté à la vis, assurant une durabilité et une force excellentes
Article de code:

20148041

7 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 € 124,61
10 - 19 € 112,15
20 + € 105,92
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 124,61

1 x € 124,61

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage TR32 x 12
Nombre de filets 2.0
Pas 12.0
Direction du filetage Main droite
Surface de contact 1910.0
d2 tol. h10 60.0
Poids kg 1.177
Matière Bronze
Code produit 8483608090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter